Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
K0737

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0737 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni 204 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0737.2062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,62 €
K0737.2062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,62 €
K0737.2062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,62 €
K0737.2062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,62 €
K0737.2062X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 8,15 €
K0737.2062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 8,15 €
K0737.2062X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 8,15 €
K0737.2062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 8,15 €
K0737.2062X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 8,15 €
K0737.2062X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 8,15 €
K0737.2082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,62 €
K0737.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,62 €
K0737.2082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,62 €
K0737.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,62 €
K0737.2082X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 8,15 €
K0737.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 8,15 €
K0737.2082X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 8,15 €
K0737.2082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 8,15 €
K0737.2082X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 8,15 €
K0737.2082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 8,15 €
K0737.2102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,62 €
K0737.2102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,62 €
K0737.2102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,62 €
K0737.2102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,62 €
K0737.2102X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 8,15 €
K0737.2102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 8,15 €
K0737.2102X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 8,15 €
K0737.2102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 8,15 €
K0737.2102X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 8,15 €
K0737.2102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 8,15 €
K0737.3082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72215 8,39 €
K0737.3082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72220 8,39 €
K0737.3082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72225 8,39 €
K0737.3082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72230 8,39 €
K0737.3082X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72235 8,98 €
K0737.3082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72240 8,98 €
K0737.3082X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72245 8,98 €
K0737.3082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72250 8,98 €
K0737.3082X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72255 8,98 €
K0737.3082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81621,222371023,83842809111,72260 8,98 €
K0737.3102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72215 8,39 €
K0737.3102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72220 8,39 €
K0737.3102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72225 8,39 €
K0737.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72230 8,39 €
K0737.3102X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72235 8,98 €
K0737.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72240 8,98 €
K0737.3102X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72245 8,98 €
K0737.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72250 8,98 €
K0737.3102X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72255 8,98 €
K0737.3102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101621,222371023,83842809111,72260 8,98 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33