HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable droite avec insert taraudé
K0737

Manette indexable droite avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0737 Manette indexable droite avec insert taraudé 190 kB

Dessins

Manette indexable droite avec insert taraudé

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0737.2061noir satiné2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,31 €
K0737.2062orangé pur RAL 20042M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,31 €
K0737.2081noir satiné2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,31 €
K0737.2082orangé pur RAL 20042M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,31 €
K0737.3081noir satiné3M8141621,222371023,83842809111,722 6,90 €
K0737.3082orangé pur RAL 20043M8141621,222371023,83842809111,722 6,90 €
K0737.3101noir satiné3M10141621,222371023,83842809111,722 6,90 €
K0737.3102orangé pur RAL 20043M10141621,222371023,83842809111,722 6,90 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33