Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage, rondelle de pression en plastique |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Couleur du corps de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Course S | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0646.1521105 | acier | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.1521106 | acier | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.2521108 | acier | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 6,59 € | | K0646.1531105 | acier inoxydable | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.1531106 | acier inoxydable | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.2531108 | acier inoxydable | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 9,88 € | | K0646.15218405 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.15218406 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.25218408 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 6,59 € | | K0646.15318405 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.15318406 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.25318408 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 9,88 € | |
|
Levier à serrage rapide en plastique avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Couleur du corps de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Course S | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0646.1521105X20 | acier | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.1521105X30 | acier | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.1521105X40 | acier | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.1521105X50 | acier | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.1521106X20 | acier | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.1521106X30 | acier | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.1521106X40 | acier | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.1521106X50 | acier | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.2521108X25 | acier | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.2521108X30 | acier | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.2521108X40 | acier | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.2521108X50 | acier | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.2521110X25 | acier | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.2521110X30 | acier | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.2521110X40 | acier | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.2521110X50 | acier | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.1531105X20 | acier inoxydable | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.1531105X30 | acier inoxydable | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.1531105X40 | acier inoxydable | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.1531105X50 | acier inoxydable | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.1531106X20 | acier inoxydable | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.1531106X30 | acier inoxydable | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.1531106X40 | acier inoxydable | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.1531106X50 | acier inoxydable | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.2531108X25 | acier inoxydable | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.2531108X30 | acier inoxydable | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.2531108X40 | acier inoxydable | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.2531108X50 | acier inoxydable | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.2531110X25 | acier inoxydable | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.2531110X30 | acier inoxydable | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.2531110X40 | acier inoxydable | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.2531110X50 | acier inoxydable | noir | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.15218405X20 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.15218405X30 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.15218405X40 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.15218405X50 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.15218406X20 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.15218406X30 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,04 € | | K0646.15218406X40 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.15218406X50 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 6,42 € | | K0646.25218408X25 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.25218408X30 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.25218408X40 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.25218408X50 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.25218410X25 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.25218410X30 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,05 € | | K0646.25218410X40 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.25218410X50 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 7,56 € | | K0646.15318405X20 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.15318405X30 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.15318405X40 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.15318405X50 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.15318406X20 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.15318406X30 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,04 € | | K0646.15318406X40 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.15318406X50 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 9,66 € | | K0646.25318408X25 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.25318408X30 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.25318408X40 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.25318408X50 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.25318410X25 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.25318410X30 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 10,58 € | | K0646.25318410X40 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | | K0646.25318410X50 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 11,32 € | |
|