- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0645Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage,... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Poignée acier inox 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305. Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Rondelle de pression, noir. Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Surface corps | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Course S | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0645.9512003 | taraudage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,42 € | | K0645.9512004 | taraudage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,42 € | | K0645.0512004 | taraudage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,26 € | | K0645.0512005 | taraudage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,26 € | | K0645.1512005 | taraudage | électropoli | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,81 € | | K0645.1512006 | taraudage | électropoli | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,81 € | | K0645.2512008 | taraudage | électropoli | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,28 € | | K0645.9512303 | taraudage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,09 € | | K0645.9512304 | taraudage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,09 € | | K0645.0512304 | taraudage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 12,85 € | | K0645.0512305 | taraudage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 12,85 € | | K0645.1512305 | taraudage | grenaillé | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,12 € | | K0645.1512306 | taraudage | grenaillé | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,12 € | | K0645.2512308 | taraudage | grenaillé | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 20,96 € | | K0645.9512003X10 | filetage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,88 € | | K0645.9512003X15 | filetage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,88 € | | K0645.9512003X30 | filetage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,88 € | | K0645.9512004X10 | filetage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,88 € | | K0645.9512004X15 | filetage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,88 € | | K0645.9512004X30 | filetage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,88 € | | K0645.0512004X15 | filetage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,75 € | | K0645.0512004X20 | filetage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,75 € | | K0645.0512004X30 | filetage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,75 € | | K0645.0512005X20 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,75 € | | K0645.0512005X30 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,75 € | | K0645.0512005X40 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,32 € | | K0645.0512005X50 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,32 € | | K0645.1512005X20 | filetage | électropoli | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,35 € | | K0645.1512005X30 | filetage | électropoli | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,35 € | | K0645.1512005X40 | filetage | électropoli | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,01 € | | K0645.1512005X50 | filetage | électropoli | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,01 € | | K0645.1512006X20 | filetage | électropoli | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,35 € | | K0645.1512006X30 | filetage | électropoli | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,35 € | | K0645.1512006X40 | filetage | électropoli | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,01 € | | K0645.1512006X50 | filetage | électropoli | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,01 € | | K0645.2512008X25 | filetage | électropoli | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,61 € | | K0645.2512008X30 | filetage | électropoli | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,61 € | | K0645.2512008X40 | filetage | électropoli | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,32 € | | K0645.2512008X50 | filetage | électropoli | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,32 € | | K0645.2512010X25 | filetage | électropoli | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,61 € | | K0645.2512010X30 | filetage | électropoli | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,61 € | | K0645.2512010X40 | filetage | électropoli | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,32 € | | K0645.2512010X50 | filetage | électropoli | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,32 € | | K0645.9512303X10 | filetage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,49 € | | K0645.9512303X15 | filetage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,49 € | | K0645.9512303X30 | filetage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,49 € | | K0645.9512304X10 | filetage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,49 € | | K0645.9512304X15 | filetage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,49 € | | K0645.9512304X30 | filetage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,49 € | | K0645.0512304X15 | filetage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,26 € | | K0645.0512304X20 | filetage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,26 € | | K0645.0512304X30 | filetage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,26 € | | K0645.0512305X20 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,26 € | | K0645.0512305X30 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,26 € | | K0645.0512305X40 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,78 € | | K0645.0512305X50 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,78 € | | K0645.1512305X20 | filetage | grenaillé | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,62 € | | K0645.1512305X30 | filetage | grenaillé | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,62 € | | K0645.1512305X40 | filetage | grenaillé | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,20 € | | K0645.1512305X50 | filetage | grenaillé | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,20 € | | K0645.1512306X20 | filetage | grenaillé | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,62 € | | K0645.1512306X30 | filetage | grenaillé | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,62 € | | K0645.1512306X40 | filetage | grenaillé | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,20 € | | K0645.1512306X50 | filetage | grenaillé | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,20 € | | K0645.2512308X25 | filetage | grenaillé | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,23 € | | K0645.2512308X30 | filetage | grenaillé | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,23 € | | K0645.2512308X40 | filetage | grenaillé | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,90 € | | K0645.2512308X50 | filetage | grenaillé | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,90 € | | K0645.2512310X25 | filetage | grenaillé | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,23 € | | K0645.2512310X30 | filetage | grenaillé | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,23 € | | K0645.2512310X40 | filetage | grenaillé | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,90 € | | K0645.2512310X50 | filetage | grenaillé | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 21,90 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|