HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Levier à serrage rapide réglable en Inoxavec filetage
K0647

Levier à serrage rapide réglable en Inox avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée acier inox 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305
Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Rondelle de pression, noir.
Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.
Nota :Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0647 Levier à serrage rapide réglable en Inoxavec filetage 168 kB

Dessins

Levier à serrage rapide réglable en Inoxavec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
DD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K0647.9512003X10électropoliM312614,411,591336,241,71011,590 16,46 €
K0647.9512003X15électropoliM312614,411,591336,241,71511,590 16,46 €
K0647.9512003X30électropoliM312614,411,591336,241,73011,590 16,46 €
K0647.9512004X10électropoliM412614,411,591336,241,71011,590 16,46 €
K0647.9512004X15électropoliM412614,411,591336,241,71511,590 16,46 €
K0647.9512004X30électropoliM412614,411,591336,241,73011,590 16,46 €
K0647.0512004X15électropoliM415,48181311,21752,359,11512,5100 17,49 €
K0647.0512004X20électropoliM415,48181311,21752,359,12012,5100 17,49 €
K0647.0512004X30électropoliM415,48181311,21752,359,13012,5100 17,49 €
K0647.0512005X20électropoliM515,48181311,21752,359,12012,5100 17,49 €
K0647.0512005X30électropoliM515,48181311,21752,359,13012,5100 17,49 €
K0647.0512005X40électropoliM515,48181311,21752,359,14012,5100 18,12 €
K0647.0512005X50électropoliM515,48181311,21752,359,15012,5100 18,12 €
K0647.1512005X20électropoliM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 20,57 €
K0647.1512005X30électropoliM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 20,57 €
K0647.1512005X40électropoliM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 21,33 €
K0647.1512005X50électropoliM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 21,33 €
K0647.1512006X20électropoliM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 20,57 €
K0647.1512006X30électropoliM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 20,57 €
K0647.1512006X40électropoliM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 21,33 €
K0647.1512006X50électropoliM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 21,33 €
K0647.2512008X25électropoliM827,11133,3241828,596108251,58350 27,92 €
K0647.2512008X30électropoliM827,11133,3241828,596108301,58350 27,92 €
K0647.2512008X40électropoliM827,11133,3241828,596108401,58350 28,75 €
K0647.2512008X50électropoliM827,11133,3241828,596108501,58350 28,75 €
K0647.2512010X25électropoliM1027,11133,3241828,596108251,58350 27,92 €
K0647.2512010X30électropoliM1027,11133,3241828,596108301,58350 27,92 €
K0647.2512010X40électropoliM1027,11133,3241828,596108401,58350 28,75 €
K0647.2512010X50électropoliM1027,11133,3241828,596108501,58350 28,75 €
K0647.9512303X10grenailléM312614,411,591336,241,71011,590 14,80 €
K0647.9512303X15grenailléM312614,411,591336,241,71511,590 14,80 €
K0647.9512303X30grenailléM312614,411,591336,241,73011,590 14,80 €
K0647.9512304X10grenailléM412614,411,591336,241,71011,590 14,80 €
K0647.9512304X15grenailléM412614,411,591336,241,71511,590 14,80 €
K0647.9512304X30grenailléM412614,411,591336,241,73011,590 14,80 €
K0647.0512304X15grenailléM415,48181311,21752,359,11512,5100 15,74 €
K0647.0512304X20grenailléM415,48181311,21752,359,12012,5100 15,74 €
K0647.0512304X30grenailléM415,48181311,21752,359,13012,5100 15,74 €
K0647.0512305X20grenailléM515,48181311,21752,359,12012,5100 15,74 €
K0647.0512305X30grenailléM515,48181311,21752,359,13012,5100 15,74 €
K0647.0512305X40grenailléM515,48181311,21752,359,14012,5100 16,32 €
K0647.0512305X50grenailléM515,48181311,21752,359,15012,5100 16,32 €
K0647.1512305X20grenailléM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 18,53 €
K0647.1512305X30grenailléM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 18,53 €
K0647.1512305X40grenailléM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 19,19 €
K0647.1512305X50grenailléM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 19,19 €
K0647.1512306X20grenailléM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 18,53 €
K0647.1512306X30grenailléM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 18,53 €
K0647.1512306X40grenailléM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 19,19 €
K0647.1512306X50grenailléM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 19,19 €
K0647.2512308X25grenailléM827,11133,3241828,596108251,58350 25,14 €
K0647.2512308X30grenailléM827,11133,3241828,596108301,58350 25,14 €
K0647.2512308X40grenailléM827,11133,3241828,596108401,58350 25,88 €
K0647.2512308X50grenailléM827,11133,3241828,596108501,58350 25,88 €
K0647.2512310X25grenailléM1027,11133,3241828,596108251,58350 25,14 €
K0647.2512310X30grenailléM1027,11133,3241828,596108301,58350 25,14 €
K0647.2512310X40grenailléM1027,11133,3241828,596108401,58350 25,88 €
K0647.2512310X50grenailléM1027,11133,3241828,596108501,58350 25,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33