- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0645Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage,... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Poignée inox 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305. Finition :Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique. Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.Nota :La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison. La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Surface corps | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Course S | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0645.9541003 | taraudage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | K0645.9541004 | taraudage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | K0645.0541004 | taraudage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,48 € | | K0645.0541005 | taraudage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,48 € | | K0645.1541005 | taraudage | électropoli | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,24 € | | K0645.1541006 | taraudage | électropoli | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,24 € | | K0645.2541008 | taraudage | électropoli | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,28 € | | K0645.9541303 | taraudage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | K0645.9541304 | taraudage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | K0645.0541304 | taraudage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,96 € | | K0645.0541305 | taraudage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,96 € | | K0645.1541305 | taraudage | grenaillé | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,43 € | | K0645.1541306 | taraudage | grenaillé | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,43 € | | K0645.2541308 | taraudage | grenaillé | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,75 € | | K0645.9541003X10 | filetage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 15,08 € | | K0645.9541003X15 | filetage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 15,08 € | | K0645.9541003X30 | filetage | électropoli | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 15,08 € | | K0645.9541004X10 | filetage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 15,08 € | | K0645.9541004X15 | filetage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 15,08 € | | K0645.9541004X30 | filetage | électropoli | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 15,08 € | | K0645.0541004X15 | filetage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,03 € | | K0645.0541004X20 | filetage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,03 € | | K0645.0541004X30 | filetage | électropoli | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,03 € | | K0645.0541005X20 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,03 € | | K0645.0541005X30 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,03 € | | K0645.0541005X40 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,61 € | | K0645.0541005X50 | filetage | électropoli | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,61 € | | K0645.1541005X20 | filetage | électropoli | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,85 € | | K0645.1541005X30 | filetage | électropoli | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,85 € | | K0645.1541005X40 | filetage | électropoli | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 19,56 € | | K0645.1541005X50 | filetage | électropoli | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 19,56 € | | K0645.1541006X20 | filetage | électropoli | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,85 € | | K0645.1541006X30 | filetage | électropoli | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,85 € | | K0645.1541006X40 | filetage | électropoli | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 19,56 € | | K0645.1541006X50 | filetage | électropoli | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 19,56 € | | K0645.2541008X25 | filetage | électropoli | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,61 € | | K0645.2541008X30 | filetage | électropoli | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,61 € | | K0645.2541008X40 | filetage | électropoli | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 26,42 € | | K0645.2541008X50 | filetage | électropoli | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 26,42 € | | K0645.2541010X25 | filetage | électropoli | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,61 € | | K0645.2541010X30 | filetage | électropoli | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,61 € | | K0645.2541010X40 | filetage | électropoli | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 26,42 € | | K0645.2541010X50 | filetage | électropoli | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 26,42 € | | K0645.9541303X10 | filetage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,57 € | | K0645.9541303X15 | filetage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,57 € | | K0645.9541303X30 | filetage | grenaillé | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,57 € | | K0645.9541304X10 | filetage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,57 € | | K0645.9541304X15 | filetage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,57 € | | K0645.9541304X30 | filetage | grenaillé | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,57 € | | K0645.0541304X15 | filetage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,42 € | | K0645.0541304X20 | filetage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,42 € | | K0645.0541304X30 | filetage | grenaillé | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,42 € | | K0645.0541305X20 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,42 € | | K0645.0541305X30 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,42 € | | K0645.0541305X40 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,97 € | | K0645.0541305X50 | filetage | grenaillé | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,97 € | | K0645.1541305X20 | filetage | grenaillé | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,95 € | | K0645.1541305X30 | filetage | grenaillé | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,95 € | | K0645.1541305X40 | filetage | grenaillé | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,60 € | | K0645.1541305X50 | filetage | grenaillé | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,60 € | | K0645.1541306X20 | filetage | grenaillé | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,95 € | | K0645.1541306X30 | filetage | grenaillé | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,95 € | | K0645.1541306X40 | filetage | grenaillé | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,60 € | | K0645.1541306X50 | filetage | grenaillé | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,60 € | | K0645.2541308X25 | filetage | grenaillé | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,05 € | | K0645.2541308X30 | filetage | grenaillé | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,05 € | | K0645.2541308X40 | filetage | grenaillé | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,76 € | | K0645.2541308X50 | filetage | grenaillé | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,76 € | | K0645.2541310X25 | filetage | grenaillé | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,05 € | | K0645.2541310X30 | filetage | grenaillé | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,05 € | | K0645.2541310X40 | filetage | grenaillé | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,76 € | | K0645.2541310X50 | filetage | grenaillé | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 23,76 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|