Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox
K0270

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox 358 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0270.71105X10gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.71105X15gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.71105X20gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.71105X25gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.72105X10orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.72105X15orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.72105X20orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.72105X25orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.73105X10rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.73105X15rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.73105X20rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.73105X25rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.71106X10gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.71106X15gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.71106X20gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.71106X25gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.71106X30gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 5,59 €
K0270.71106X40gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 6,00 €
K0270.71106X50gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 6,00 €
K0270.72106X10orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.72106X15orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.72106X20orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.72106X25orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.72106X30orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 5,59 €
K0270.72106X40orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 6,00 €
K0270.72106X50orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 6,00 €
K0270.73106X10rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 5,59 €
K0270.73106X15rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 5,59 €
K0270.73106X20rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 5,59 €
K0270.73106X25rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 5,59 €
K0270.73106X30rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 5,59 €
K0270.73106X40rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 6,00 €
K0270.73106X50rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 6,00 €
K0270.71206X15gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.71206X20gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.71206X25gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.71206X30gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.71206X40gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.71206X50gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.71206X60gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.72206X15orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.72206X20orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.72206X25orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.72206X30orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.72206X40orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.72206X50orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.72206X60orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.73206X15rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.73206X20rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.73206X25rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.73206X30rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.73206X40rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.73206X50rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.73206X60rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.71208X15gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.71208X20gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.71208X25gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.71208X30gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.71208X40gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.71208X50gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.71208X60gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.72208X15orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.72208X20orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.72208X25orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.72208X30orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.72208X40orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.72208X50orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.72208X60orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.73208X15rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,71 €
K0270.73208X20rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.73208X25rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.73208X30rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.73208X40rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.73208X50rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.73208X60rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.71210X20gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.71210X25gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.71210X30gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.71210X40gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.71210X50gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.71210X60gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.72210X20orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.72210X25orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.72210X30orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.72210X40orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.72210X50orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.72210X60orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.73210X20rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,71 €
K0270.73210X25rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,71 €
K0270.73210X30rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,71 €
K0270.73210X40rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 7,16 €
K0270.73210X50rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 7,16 €
K0270.73210X60rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 7,16 €
K0270.71308X20gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.71308X25gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.71308X30gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.71308X40gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.71308X50gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.71308X60gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.72308X20orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.72308X25orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.72308X30orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.72308X40orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.72308X50orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.72308X60orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.73308X20rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.73308X25rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.73308X30rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.73308X40rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.73308X50rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.73308X60rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.71310X20gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.71310X25gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.71310X30gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.71310X40gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.71310X50gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.71310X60gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.72310X20orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.72310X25orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.72310X30orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.72310X40orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.72310X50orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.72310X60orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.73310X20rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 8,16 €
K0270.73310X25rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 8,16 €
K0270.73310X30rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 8,16 €
K0270.73310X40rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,87 €
K0270.73310X50rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,87 €
K0270.73310X60rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,87 €
K0270.71412X25gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 11,39 €
K0270.71412X30gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 11,39 €
K0270.71412X40gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 12,96 €
K0270.71412X50gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 12,96 €
K0270.71412X60gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 12,96 €
K0270.72412X25orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 11,39 €
K0270.72412X30orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 11,39 €
K0270.72412X40orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 12,96 €
K0270.72412X50orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 12,96 €
K0270.72412X60orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 12,96 €
K0270.73412X25rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 11,39 €
K0270.73412X30rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 11,39 €
K0270.73412X40rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 12,96 €
K0270.73412X50rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 12,96 €
K0270.73412X60rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 12,96 €
K0270.71516X30gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 14,07 €
K0270.71516X40gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 15,33 €
K0270.71516X50gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 15,33 €
K0270.71516X60gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 15,33 €
K0270.72516X30orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 14,07 €
K0270.72516X40orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 15,33 €
K0270.72516X50orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 15,33 €
K0270.72516X60orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 15,33 €
K0270.73516X30rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 14,07 €
K0270.73516X40rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 15,33 €
K0270.73516X50rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 15,33 €
K0270.73516X60rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 15,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33