Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni
K0269

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier bruni.Nota :Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0269 Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni 410 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0269.71105X10gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 3,51 €
K0269.71105X15gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 3,51 €
K0269.71105X20gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 3,51 €
K0269.71105X25gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 3,51 €
K0269.71105X30gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51630 3,51 €
K0269.71105X35gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51635 3,92 €
K0269.71105X40gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51640 3,92 €
K0269.71105X45gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51645 3,92 €
K0269.71105X50gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51650 3,92 €
K0269.72105X10orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 3,51 €
K0269.72105X15orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 3,51 €
K0269.72105X20orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 3,51 €
K0269.72105X25orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 3,51 €
K0269.72105X30orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51630 3,51 €
K0269.72105X35orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51635 3,92 €
K0269.72105X40orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51640 3,92 €
K0269.72105X45orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51645 3,92 €
K0269.72105X50orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51650 3,92 €
K0269.73105X10rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 3,51 €
K0269.73105X15rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 3,51 €
K0269.73105X20rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 3,51 €
K0269.73105X25rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 3,51 €
K0269.73105X30rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51630 3,51 €
K0269.73105X35rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51635 3,92 €
K0269.73105X40rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51640 3,92 €
K0269.73105X45rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51645 3,92 €
K0269.73105X50rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51650 3,92 €
K0269.71106X10gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 3,51 €
K0269.71106X15gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 3,51 €
K0269.71106X20gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 3,51 €
K0269.71106X25gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 3,51 €
K0269.71106X30gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 3,51 €
K0269.71106X35gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51635 3,92 €
K0269.71106X40gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 3,92 €
K0269.71106X45gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51645 3,92 €
K0269.71106X50gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 3,92 €
K0269.72106X10orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 3,51 €
K0269.72106X15orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 3,51 €
K0269.72106X20orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 3,51 €
K0269.72106X25orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 3,51 €
K0269.72106X30orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 3,51 €
K0269.72106X35orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51635 3,92 €
K0269.72106X40orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 3,92 €
K0269.72106X45orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51645 3,92 €
K0269.72106X50orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 3,92 €
K0269.73106X10rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 3,51 €
K0269.73106X15rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 3,51 €
K0269.73106X20rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 3,51 €
K0269.73106X25rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 3,51 €
K0269.73106X30rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 3,51 €
K0269.73106X35rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51635 3,92 €
K0269.73106X40rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 3,92 €
K0269.73106X45rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51645 3,92 €
K0269.73106X50rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 3,92 €
K0269.71206X15gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.71206X20gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.71206X25gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.71206X30gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.71206X35gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.71206X40gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.71206X45gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.71206X50gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.71206X55gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.71206X60gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.72206X15orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.72206X20orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.72206X25orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.72206X30orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.72206X35orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.72206X40orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.72206X45orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.72206X50orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.72206X55orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.72206X60orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.73206X15rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.73206X20rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.73206X25rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.73206X30rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.73206X35rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.73206X40rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.73206X45rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.73206X50rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.73206X55rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.73206X60rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.71208X15gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.71208X20gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.71208X25gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.71208X30gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.71208X35gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.71208X40gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.71208X45gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.71208X50gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.71208X55gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.71208X60gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.72208X15orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.72208X20orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.72208X25orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.72208X30orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.72208X35orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.72208X40orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.72208X45orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.72208X50orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.72208X55orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.72208X60orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.73208X15rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.73208X20rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.73208X25rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.73208X30rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.73208X35rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.73208X40rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.73208X45rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.73208X50rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.73208X55rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.73208X60rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.71210X15gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.71210X20gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.71210X25gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.71210X30gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.71210X35gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.71210X40gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.71210X45gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.71210X50gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.71210X55gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.71210X60gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.72210X15orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.72210X20orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.72210X25orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.72210X30orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.72210X35orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.72210X40orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.72210X45orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.72210X50orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.72210X55orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.72210X60orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.73210X15rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4,19 €
K0269.73210X20rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4,19 €
K0269.73210X25rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4,19 €
K0269.73210X30rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4,19 €
K0269.73210X35rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 4,55 €
K0269.73210X40rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 4,55 €
K0269.73210X45rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 4,55 €
K0269.73210X50rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 4,55 €
K0269.73210X55rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 4,55 €
K0269.73210X60rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 4,55 €
K0269.71308X15gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112215 5,11 €
K0269.71308X20gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 5,11 €
K0269.71308X25gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 5,11 €
K0269.71308X30gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 5,11 €
K0269.71308X35gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112235 5,61 €
K0269.71308X40gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 5,61 €
K0269.71308X45gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112245 5,61 €
K0269.71308X50gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 5,61 €
K0269.71308X55gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112255 5,61 €
K0269.71308X60gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 5,61 €
K0269.72308X15orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112215 5,11 €
K0269.72308X20orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 5,11 €
K0269.72308X25orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 5,11 €
K0269.72308X30orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 5,11 €
K0269.72308X35orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112235 5,61 €
K0269.72308X40orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 5,61 €
K0269.72308X45orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112245 5,61 €
K0269.72308X50orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 5,61 €
K0269.72308X55orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112255 5,61 €
K0269.72308X60orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 5,61 €
K0269.73308X15rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112215 5,11 €
K0269.73308X20rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 5,11 €
K0269.73308X25rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 5,11 €
K0269.73308X30rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 5,11 €
K0269.73308X35rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112235 5,61 €
K0269.73308X40rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 5,61 €
K0269.73308X45rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112245 5,61 €
K0269.73308X50rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 5,61 €
K0269.73308X55rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112255 5,61 €
K0269.73308X60rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 5,61 €
K0269.71310X15gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112215 5,11 €
K0269.71310X20gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 5,11 €
K0269.71310X25gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 5,11 €
K0269.71310X30gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 5,11 €
K0269.71310X35gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112235 5,61 €
K0269.71310X40gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 5,61 €
K0269.71310X45gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112245 5,61 €
K0269.71310X50gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 5,61 €
K0269.71310X55gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112255 5,61 €
K0269.71310X60gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 5,61 €
K0269.72310X15orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112215 5,11 €
K0269.72310X20orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 5,11 €
K0269.72310X25orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 5,11 €
K0269.72310X30orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 5,11 €
K0269.72310X35orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112235 5,61 €
K0269.72310X40orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 5,61 €
K0269.72310X45orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112245 5,61 €
K0269.72310X50orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 5,61 €
K0269.72310X55orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112255 5,61 €
K0269.72310X60orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 5,61 €
K0269.73310X15rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112215 5,11 €
K0269.73310X20rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 5,11 €
K0269.73310X25rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 5,11 €
K0269.73310X30rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 5,11 €
K0269.73310X35rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112235 5,61 €
K0269.73310X40rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 5,61 €
K0269.73310X45rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112245 5,61 €
K0269.73310X50rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 5,61 €
K0269.73310X55rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112255 5,61 €
K0269.73310X60rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 5,61 €
K0269.71410X20gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132420 6,48 €
K0269.71410X25gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132425 6,48 €
K0269.71410X30gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132430 6,48 €
K0269.71410X35gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132435 6,89 €
K0269.71410X40gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132440 6,89 €
K0269.71410X45gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132445 6,89 €
K0269.71410X50gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132450 6,89 €
K0269.71410X55gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132455 6,89 €
K0269.71410X60gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132460 6,89 €
K0269.71410X70gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132470 7,38 €
K0269.71410X80gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132480 7,38 €
K0269.71410X90gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132490 7,38 €
K0269.72410X20orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132420 6,48 €
K0269.72410X25orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132425 6,48 €
K0269.72410X30orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132430 6,48 €
K0269.72410X35orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132435 6,89 €
K0269.72410X40orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132440 6,89 €
K0269.72410X45orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132445 6,89 €
K0269.72410X50orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132450 6,89 €
K0269.72410X55orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132455 6,89 €
K0269.72410X60orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132460 6,89 €
K0269.72410X70orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132470 7,38 €
K0269.72410X80orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132480 7,38 €
K0269.72410X90orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132490 7,38 €
K0269.73410X20rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132420 6,48 €
K0269.73410X25rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132425 6,48 €
K0269.73410X30rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132430 6,48 €
K0269.73410X35rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132435 6,89 €
K0269.73410X40rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132440 6,89 €
K0269.73410X45rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132445 6,89 €
K0269.73410X50rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132450 6,89 €
K0269.73410X55rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132455 6,89 €
K0269.73410X60rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132460 6,89 €
K0269.73410X70rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132470 7,38 €
K0269.73410X80rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132480 7,38 €
K0269.73410X90rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132490 7,38 €
K0269.71412X20gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132420 6,48 €
K0269.71412X25gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 6,48 €
K0269.71412X30gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 6,48 €
K0269.71412X35gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132435 6,89 €
K0269.71412X40gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 6,89 €
K0269.71412X45gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132445 6,89 €
K0269.71412X50gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 6,89 €
K0269.71412X55gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132455 6,89 €
K0269.71412X60gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 6,89 €
K0269.71412X70gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132470 7,38 €
K0269.71412X80gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132480 7,38 €
K0269.71412X90gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132490 7,38 €
K0269.72412X20orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132420 6,48 €
K0269.72412X25orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 6,48 €
K0269.72412X30orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 6,48 €
K0269.72412X35orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132435 6,89 €
K0269.72412X40orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 6,89 €
K0269.72412X45orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132445 6,89 €
K0269.72412X50orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 6,89 €
K0269.72412X55orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132455 6,89 €
K0269.72412X60orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 6,89 €
K0269.72412X70orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132470 7,38 €
K0269.72412X80orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132480 7,38 €
K0269.72412X90orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132490 7,38 €
K0269.73412X20rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132420 6,48 €
K0269.73412X25rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 6,48 €
K0269.73412X30rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 6,48 €
K0269.73412X35rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132435 6,89 €
K0269.73412X40rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 6,89 €
K0269.73412X45rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132445 6,89 €
K0269.73412X50rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 6,89 €
K0269.73412X55rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132455 6,89 €
K0269.73412X60rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 6,89 €
K0269.73412X70rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132470 7,38 €
K0269.73412X80rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132480 7,38 €
K0269.73412X90rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132490 7,38 €
K0269.71512X25gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52625 7,86 €
K0269.71512X30gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52630 7,86 €
K0269.71512X35gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52635 8,43 €
K0269.71512X40gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52640 8,43 €
K0269.71512X45gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52645 8,43 €
K0269.71512X50gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52650 8,43 €
K0269.71512X55gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52655 8,43 €
K0269.71512X60gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52660 8,43 €
K0269.71512X70gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52670 9,20 €
K0269.71512X80gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52680 9,20 €
K0269.71512X90gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52690 9,20 €
K0269.72512X25orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52625 7,86 €
K0269.72512X30orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52630 7,86 €
K0269.72512X35orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52635 8,43 €
K0269.72512X40orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52640 8,43 €
K0269.72512X45orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52645 8,43 €
K0269.72512X50orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52650 8,43 €
K0269.72512X55orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52655 8,43 €
K0269.72512X60orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52660 8,43 €
K0269.72512X70orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52670 9,20 €
K0269.72512X80orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52680 9,20 €
K0269.72512X90orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52690 9,20 €
K0269.73512X25rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52625 7,86 €
K0269.73512X30rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52630 7,86 €
K0269.73512X35rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52635 8,43 €
K0269.73512X40rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52640 8,43 €
K0269.73512X45rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52645 8,43 €
K0269.73512X50rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52650 8,43 €
K0269.73512X55rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52655 8,43 €
K0269.73512X60rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52660 8,43 €
K0269.73512X70rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52670 9,20 €
K0269.73512X80rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52680 9,20 €
K0269.73512X90rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52690 9,20 €
K0269.71516X25gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52625 7,86 €
K0269.71516X30gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 7,86 €
K0269.71516X35gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52635 8,43 €
K0269.71516X40gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 8,43 €
K0269.71516X45gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52645 8,43 €
K0269.71516X50gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 8,43 €
K0269.71516X55gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52655 8,43 €
K0269.71516X60gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 8,43 €
K0269.71516X70gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52670 9,20 €
K0269.71516X80gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52680 9,20 €
K0269.71516X90gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52690 9,20 €
K0269.72516X25orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52625 7,86 €
K0269.72516X30orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 7,86 €
K0269.72516X35orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52635 8,43 €
K0269.72516X40orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 8,43 €
K0269.72516X45orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52645 8,43 €
K0269.72516X50orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 8,43 €
K0269.72516X55orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52655 8,43 €
K0269.72516X60orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 8,43 €
K0269.72516X70orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52670 9,20 €
K0269.72516X80orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52680 9,20 €
K0269.72516X90orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52690 9,20 €
K0269.73516X25rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52625 7,86 €
K0269.73516X30rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 7,86 €
K0269.73516X35rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52635 8,43 €
K0269.73516X40rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 8,43 €
K0269.73516X45rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52645 8,43 €
K0269.73516X50rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 8,43 €
K0269.73516X55rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52655 8,43 €
K0269.73516X60rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 8,43 €
K0269.73516X70rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52670 9,20 €
K0269.73516X80rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52680 9,20 €
K0269.73516X90rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52690 9,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33