Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu
K0175_IV

Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette gris foncé, insert zingué passivé bleuNota :Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0175_IV Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu 160 kB

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleST2D1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.105002carré femelle151313,81417112740478 0,60 €
K0175.206002carré femelle261618,318,5181136,565759 0,82 €
K0175.308002carré femelle381821,822221445809111 1,25 €
K0175.410002carré femelle4102025,8262617549510813 2,19 €
K0175.512002carré femelle5122630,83131216311012616 3,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33