Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et insert bombé, insert fileté en acier bruni
K0780_F

Manette indexable en plastique avec filetage et insert bombé,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier de classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier
Finition :Acier bruni.Nota :Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0780_F Manette indexable en plastique avec filetage et insert bombé, insert fileté en acier bruni 270 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et insert bombé, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
de composant
TailleXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0780.61051X20Finsert bombé en acier1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 6,12 €
K0780.61051X30Finsert bombé en acier1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 6,12 €
K0780.61051X40Finsert bombé en acier1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 6,67 €
K0780.61051X50Finsert bombé en acier1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 6,67 €
K0780.61061X20Finsert bombé en acier1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 6,12 €
K0780.61061X30Finsert bombé en acier1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 6,12 €
K0780.61061X40Finsert bombé en acier1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 6,67 €
K0780.61061X50Finsert bombé en acier1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 6,67 €
K0780.62061X20Finsert bombé en acier2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 6,98 €
K0780.62061X30Finsert bombé en acier2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 6,98 €
K0780.62061X40Finsert bombé en acier2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 7,52 €
K0780.62061X50Finsert bombé en acier2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 7,52 €
K0780.62061X60Finsert bombé en acier2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 7,52 €
K0780.62081X20Finsert bombé en acier2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 6,98 €
K0780.62081X30Finsert bombé en acier2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 6,98 €
K0780.62081X40Finsert bombé en acier2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 7,52 €
K0780.62081X50Finsert bombé en acier2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 7,52 €
K0780.62081X60Finsert bombé en acier2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 7,52 €
K0780.62101X20Finsert bombé en acier2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 6,98 €
K0780.62101X30Finsert bombé en acier2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 6,98 €
K0780.62101X40Finsert bombé en acier2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 7,52 €
K0780.62101X50Finsert bombé en acier2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 7,52 €
K0780.62101X60Finsert bombé en acier2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 7,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33