Groupes de marchandise
Manette indexable de sécurité en plastique avec insert fileté
K1553

Manette indexable de sécurité en plastique avec insert fileté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière :Poignée et insert en plastique renforcé.
Insert fileté en acier 5.8.
Finition :Acier zingué passivé bleuAvantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1553 Manette indexable de sécurité en plastique avec insert fileté 223 kB

Dessins

Manette indexable de sécurité en plastique avec insert fileté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1553.2051X10gris foncé RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.2051X20gris foncé RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.2051X30gris foncé RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.2051X40gris foncé RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.2061X10gris foncé RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.2061X20gris foncé RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.2061X30gris foncé RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.2061X40gris foncé RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.2081X10gris foncé RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.2081X20gris foncé RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.2081X30gris foncé RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.2081X40gris foncé RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.20584X10rouge traffic RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.20584X20rouge traffic RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.20584X30rouge traffic RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.20584X40rouge traffic RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.20684X10rouge traffic RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.20684X20rouge traffic RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.20684X30rouge traffic RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.20684X40rouge traffic RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.20884X10rouge traffic RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.20884X20rouge traffic RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.20884X30rouge traffic RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.20884X40rouge traffic RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €

Remarque(s) concernant cet article

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33