Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox
K1873

Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Finition :Inox poli.Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1873 Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox 275 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1873.1041X10gris foncé RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,78 €
K1873.1041X15gris foncé RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 6,78 €
K1873.1041X20gris foncé RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,78 €
K1873.1051X10gris foncé RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,78 €
K1873.1051X15gris foncé RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 6,78 €
K1873.1051X20gris foncé RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,78 €
K1873.1051X25gris foncé RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 6,78 €
K1873.2051X10gris foncé RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 8,03 €
K1873.2051X15gris foncé RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 8,03 €
K1873.2051X20gris foncé RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 8,03 €
K1873.2051X25gris foncé RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 8,03 €
K1873.2051X30gris foncé RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 8,03 €
K1873.2051X40gris foncé RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 8,13 €
K1873.2061X10gris foncé RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 8,03 €
K1873.2061X15gris foncé RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 8,03 €
K1873.2061X20gris foncé RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 8,03 €
K1873.2061X25gris foncé RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 8,03 €
K1873.2061X30gris foncé RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 8,03 €
K1873.2061X40gris foncé RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 8,13 €
K1873.2081X15gris foncé RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 8,03 €
K1873.2081X20gris foncé RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 8,03 €
K1873.2081X25gris foncé RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 8,03 €
K1873.2081X30gris foncé RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 8,03 €
K1873.2081X40gris foncé RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 8,13 €
K1873.3081X20gris foncé RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 10,18 €
K1873.3081X25gris foncé RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 10,18 €
K1873.3081X30gris foncé RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 10,18 €
K1873.3081X40gris foncé RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,62 €
K1873.3101X20gris foncé RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 10,18 €
K1873.3101X25gris foncé RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 10,18 €
K1873.3101X30gris foncé RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 10,18 €
K1873.3101X40gris foncé RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,62 €
K1873.10484X10rouge traffic RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,78 €
K1873.10484X15rouge traffic RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 6,78 €
K1873.10484X20rouge traffic RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,78 €
K1873.10584X10rouge traffic RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,78 €
K1873.10584X15rouge traffic RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 6,78 €
K1873.10584X20rouge traffic RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,78 €
K1873.10584X25rouge traffic RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 6,78 €
K1873.20584X10rouge traffic RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 8,03 €
K1873.20584X15rouge traffic RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 8,03 €
K1873.20584X20rouge traffic RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 8,03 €
K1873.20584X25rouge traffic RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 8,03 €
K1873.20584X30rouge traffic RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 8,03 €
K1873.20584X40rouge traffic RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 8,13 €
K1873.20684X10rouge traffic RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 8,03 €
K1873.20684X15rouge traffic RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 8,03 €
K1873.20684X20rouge traffic RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 8,03 €
K1873.20684X25rouge traffic RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 8,03 €
K1873.20684X30rouge traffic RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 8,03 €
K1873.20684X40rouge traffic RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 8,13 €
K1873.20884X15rouge traffic RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 8,03 €
K1873.20884X20rouge traffic RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 8,03 €
K1873.20884X25rouge traffic RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 8,03 €
K1873.20884X30rouge traffic RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 8,03 €
K1873.20884X40rouge traffic RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 8,13 €
K1873.30884X20rouge traffic RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 10,18 €
K1873.30884X25rouge traffic RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 10,18 €
K1873.30884X30rouge traffic RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 10,18 €
K1873.30884X40rouge traffic RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,62 €
K1873.31084X20rouge traffic RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 10,18 €
K1873.31084X25rouge traffic RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 10,18 €
K1873.31084X30rouge traffic RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 10,18 €
K1873.31084X40rouge traffic RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,62 €

Remarque(s) concernant cet article

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33