Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec métal détectable avec filetage
K1743

Manette indexable en plastique avec métal détectable avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition :Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Nota :L'additif détectable par métal peut entraîner des variations partielles de la couleur de la surface plastique.Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1743 Manette indexable en plastique avec métal détectable avec filetage 223 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec métal détectable avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1743.14206X20gris foncé RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 13,34 €
K1743.14206X25gris foncé RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 13,39 €
K1743.14208X20gris foncé RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 13,49 €
K1743.14208X40gris foncé RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 14,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33