Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage
K1743

Manette indexable en plastique détectable visuellement avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition :Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1743 Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage 215 kB

Dessins

Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1743.13206X20bleu outremer RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,76 €
K1743.13206X25bleu outremer RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,86 €
K1743.13208X20bleu outremer RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,96 €
K1743.13208X40bleu outremer RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 10,28 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33