Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni
K1700

Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière :Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Sept variantes de couleur.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1700 Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni 407 kB

Dessins

Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K1700.1051X10gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.1052X10orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10516X10jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10584X10rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10586X10vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10587X10bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10588X10gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.1051X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.1052X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10516X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10584X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10586X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10587X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10588X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.1051X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.1052X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10516X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10584X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10586X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10587X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10588X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.1051X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.1052X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10516X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10584X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10586X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10587X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10588X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.1051X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.1052X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10516X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10584X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10586X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10587X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10588X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.1051X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.1052X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10516X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10584X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10586X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10587X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10588X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.1051X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.1052X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10516X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10584X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10586X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10587X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10588X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.1051X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.1052X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10516X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10584X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10586X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10587X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10588X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.1051X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.1052X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10516X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10584X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10586X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10587X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10588X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.1061X10gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.1062X10orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10616X10jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10684X10rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10686X10vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10687X10bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.10688X10gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 3,23 €
K1700.1061X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.1062X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10616X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10684X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10686X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10687X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.10688X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 3,23 €
K1700.1061X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.1062X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10616X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10684X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10686X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10687X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.10688X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 3,23 €
K1700.1061X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.1062X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10616X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10684X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10686X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10687X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.10688X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 3,23 €
K1700.1061X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.1062X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10616X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10684X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10686X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10687X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.10688X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 3,23 €
K1700.1061X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.1062X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10616X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10684X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10686X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10687X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.10688X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 3,60 €
K1700.1061X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.1062X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10616X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10684X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10686X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10687X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.10688X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 3,60 €
K1700.1061X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.1062X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10616X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10684X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10686X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10687X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.10688X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 3,60 €
K1700.1061X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.1062X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10616X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10684X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10686X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10687X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.10688X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 3,60 €
K1700.2061X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.2062X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20616X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20684X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20686X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20687X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20688X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.2061X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.2062X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20616X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20684X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20686X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20687X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20688X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.2061X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.2062X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20616X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20684X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20686X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20687X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20688X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.2061X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.2062X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20616X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20684X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20686X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20687X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20688X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.2061X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.2062X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.20616X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.20684X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.20686X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.20687X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.20688X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.2061X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.2062X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.20616X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.20684X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.20686X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.20687X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.20688X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 4,17 €
K1700.2061X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.2062X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.20616X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.20684X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.20686X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.20687X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.20688X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 4,17 €
K1700.2061X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.2062X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.20616X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.20684X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.20686X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.20687X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.20688X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 4,17 €
K1700.2061X55gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.2062X55orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.20616X55jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.20684X55rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.20686X55vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.20687X55bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.20688X55gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 4,17 €
K1700.2061X60gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.2062X60orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.20616X60jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.20684X60rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.20686X60vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.20687X60bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.20688X60gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 4,17 €
K1700.2081X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.2082X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20816X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20884X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20886X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20887X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.20888X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 3,84 €
K1700.2081X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.2082X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20816X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20884X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20886X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20887X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.20888X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 3,84 €
K1700.2081X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.2082X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20816X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20884X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20886X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20887X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.20888X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 3,84 €
K1700.2081X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.2082X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20816X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20884X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20886X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20887X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.20888X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 3,84 €
K1700.2081X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.2082X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €
K1700.20816X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 4,17 €