Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique taraudée, pièces en acier bruni
K1700

Manette indexable en plastique taraudée, pièces en acier bruni

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière :Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Sept variantes de couleur.Sur demande :Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1700 Manette indexable en plastique taraudée, pièces en acier bruni 257 kB

Dessins

Manette indexable en plastique taraudée, pièces en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1700.1041gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.1042orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10416jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10484rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10486vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10487bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10488gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.1051gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.1052orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10516jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10584rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10586vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10587bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10588gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.1061gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.1062orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10616jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10684rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10686vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10687bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.10688gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 2,95 €
K1700.2061gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.2062orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20616jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20684rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20686vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20687bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20688gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.2081gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.2082orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20816jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20884rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20886vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20887bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.20888gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3,49 €
K1700.3081gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.3082orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.30816jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.30884rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.30886vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.30887bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.30888gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.3101gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.3102orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.31016jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.31084rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.31086vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.31087bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.31088gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4,32 €
K1700.4101gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.4102orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41016jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41084rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41086vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41087bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41088gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.4121gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.4122orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41216jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41284rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41286vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41287bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.41288gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 5,47 €
K1700.5121gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.5122orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51216jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51284rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51286vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51287bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51288gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.5161gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.5162orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51616jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51684rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51686vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51687bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
K1700.51688gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 6,61 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33