Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction
K1599

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

En outre, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Pièces en acier brunies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :Autres coloris et longueurs de filetage.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1599 Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction 483 kB

Dessins

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
XD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1599.2081X10noir satinéM82538,527,752,655,66577,51010 17,54 €
K1599.2081X20noir satinéM82538,527,752,655,66577,51020 17,54 €
K1599.2081X30noir satinéM82538,527,752,655,66577,51030 17,54 €
K1599.2081X40noir satinéM82538,527,752,655,66577,51040 17,83 €
K1599.3101X15noir satinéM10304733,964,668,6809511,215 18,29 €
K1599.3101X30noir satinéM10304733,964,668,6809511,230 18,29 €
K1599.3101X40noir satinéM10304733,964,668,6809511,240 18,63 €
K1599.3101X50noir satinéM10304733,964,668,6809511,250 18,63 €
K1599.4101X20noir satinéM103053,137,272,877,39511013,220 19,78 €
K1599.4101X30noir satinéM103053,137,272,877,39511013,230 19,78 €
K1599.4101X40noir satinéM103053,137,272,877,39511013,240 20,59 €
K1599.4101X50noir satinéM103053,137,272,877,39511013,250 20,59 €
K1599.5121X20noir satinéM123559,141,98387,5110127,515,420 22,77 €
K1599.5121X30noir satinéM123559,141,98387,5110127,515,430 22,77 €
K1599.5121X40noir satinéM123559,141,98387,5110127,515,440 24,04 €
K1599.5121X50noir satinéM123559,141,98387,5110127,515,450 24,04 €
K1599.2082X10orangé pur RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51010 17,54 €
K1599.2082X20orangé pur RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51020 17,54 €
K1599.2082X30orangé pur RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51030 17,54 €
K1599.2082X40orangé pur RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51040 17,83 €
K1599.3102X15orangé pur RAL 2004M10304733,964,668,6809511,215 18,29 €
K1599.3102X30orangé pur RAL 2004M10304733,964,668,6809511,230 18,29 €
K1599.3102X40orangé pur RAL 2004M10304733,964,668,6809511,240 18,63 €
K1599.3102X50orangé pur RAL 2004M10304733,964,668,6809511,250 18,63 €
K1599.4102X20orangé pur RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,220 19,78 €
K1599.4102X30orangé pur RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,230 19,78 €
K1599.4102X40orangé pur RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,240 20,59 €
K1599.4102X50orangé pur RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,250 20,59 €
K1599.5122X20orangé pur RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,420 22,77 €
K1599.5122X30orangé pur RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,430 22,77 €
K1599.5122X40orangé pur RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,440 24,04 €
K1599.5122X50orangé pur RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,450 24,04 €
K1599.20827X10rouge rubis RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51010 17,54 €
K1599.20827X20rouge rubis RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51020 17,54 €
K1599.20827X30rouge rubis RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51030 17,54 €
K1599.20827X40rouge rubis RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51040 17,83 €
K1599.31027X15rouge rubis RAL 3003M10304733,964,668,6809511,215 18,29 €
K1599.31027X30rouge rubis RAL 3003M10304733,964,668,6809511,230 18,29 €
K1599.31027X40rouge rubis RAL 3003M10304733,964,668,6809511,240 18,63 €
K1599.31027X50rouge rubis RAL 3003M10304733,964,668,6809511,250 18,63 €
K1599.41027X20rouge rubis RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,220 19,78 €
K1599.41027X30rouge rubis RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,230 19,78 €
K1599.41027X40rouge rubis RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,240 20,59 €
K1599.41027X50rouge rubis RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,250 20,59 €
K1599.51227X20rouge rubis RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,420 22,77 €
K1599.51227X30rouge rubis RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,430 22,77 €
K1599.51227X40rouge rubis RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,440 24,04 €
K1599.51227X50rouge rubis RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,450 24,04 €
K1599.2083X10argent métalliséM82538,527,752,655,66577,51010 17,54 €
K1599.2083X20argent métalliséM82538,527,752,655,66577,51020 17,54 €
K1599.2083X30argent métalliséM82538,527,752,655,66577,51030 17,54 €
K1599.2083X40argent métalliséM82538,527,752,655,66577,51040 17,83 €
K1599.3103X15argent métalliséM10304733,964,668,6809511,215 18,29 €
K1599.3103X30argent métalliséM10304733,964,668,6809511,230 18,29 €
K1599.3103X40argent métalliséM10304733,964,668,6809511,240 18,63 €
K1599.3103X50argent métalliséM10304733,964,668,6809511,250 18,63 €
K1599.4103X20argent métalliséM103053,137,272,877,39511013,220 19,78 €
K1599.4103X30argent métalliséM103053,137,272,877,39511013,230 19,78 €
K1599.4103X40argent métalliséM103053,137,272,877,39511013,240 20,59 €
K1599.4103X50argent métalliséM103053,137,272,877,39511013,250 20,59 €
K1599.5123X20argent métalliséM123559,141,98387,5110127,515,420 22,77 €
K1599.5123X30argent métalliséM123559,141,98387,5110127,515,430 22,77 €
K1599.5123X40argent métalliséM123559,141,98387,5110127,515,440 24,04 €
K1599.5123X50argent métalliséM123559,141,98387,5110127,515,450 24,04 €
K1599.2086X10chromé brillanteM82538,527,752,655,66577,51010 17,54 €
K1599.2086X20chromé brillanteM82538,527,752,655,66577,51020 17,54 €
K1599.2086X30chromé brillanteM82538,527,752,655,66577,51030 17,54 €
K1599.2086X40chromé brillanteM82538,527,752,655,66577,51040 17,83 €
K1599.3106X15chromé brillanteM10304733,964,668,6809511,215 18,29 €
K1599.3106X30chromé brillanteM10304733,964,668,6809511,230 18,29 €
K1599.3106X40chromé brillanteM10304733,964,668,6809511,240 18,63 €
K1599.3106X50chromé brillanteM10304733,964,668,6809511,250 18,63 €
K1599.4106X20chromé brillanteM103053,137,272,877,39511013,220 19,78 €
K1599.4106X30chromé brillanteM103053,137,272,877,39511013,230 19,78 €
K1599.4106X40chromé brillanteM103053,137,272,877,39511013,240 20,59 €
K1599.4106X50chromé brillanteM103053,137,272,877,39511013,250 20,59 €
K1599.5126X20chromé brillanteM123559,141,98387,5110127,515,420 22,77 €
K1599.5126X30chromé brillanteM123559,141,98387,5110127,515,430 22,77 €
K1599.5126X40chromé brillanteM123559,141,98387,5110127,515,440 24,04 €
K1599.5126X50chromé brillanteM123559,141,98387,5110127,515,450 24,04 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33