Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
K1659

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, argent métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1659 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu 350 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K1659.0042X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 5,38 €
K1659.0042X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 5,38 €
K1659.0042X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 5,38 €
K1659.0042X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 5,38 €
K1659.0042X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771630 5,38 €
K1659.0042X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771635 5,86 €
K1659.0042X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771640 5,86 €
K1659.0042X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771645 5,86 €
K1659.0042X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771650 5,86 €
K1659.0043X10argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 5,38 €
K1659.0043X15argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 5,38 €
K1659.0043X20argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 5,38 €
K1659.0043X25argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 5,38 €
K1659.0043X30argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771630 5,38 €
K1659.0043X35argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771635 5,86 €
K1659.0043X40argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771640 5,86 €
K1659.0043X45argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771645 5,86 €
K1659.0043X50argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771650 5,86 €
K1659.0052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 5,38 €
K1659.0052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 5,38 €
K1659.0052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 5,38 €
K1659.0052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 5,38 €
K1659.0052X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771630 5,38 €
K1659.0052X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771635 5,86 €
K1659.0052X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771640 5,86 €
K1659.0052X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771645 5,86 €
K1659.0052X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771650 5,86 €
K1659.0053X10argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 5,38 €
K1659.0053X15argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 5,38 €
K1659.0053X20argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 5,38 €
K1659.0053X25argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 5,38 €
K1659.0053X30argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771630 5,38 €
K1659.0053X35argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771635 5,86 €
K1659.0053X40argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771640 5,86 €
K1659.0053X45argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771645 5,86 €
K1659.0053X50argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771650 5,86 €
K1659.1052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 5,38 €
K1659.1052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 5,38 €
K1659.1052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 5,38 €
K1659.1052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 5,38 €
K1659.1052X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771630 5,38 €
K1659.1052X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771635 5,86 €
K1659.1052X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771640 5,86 €
K1659.1052X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771645 5,86 €
K1659.1052X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771650 5,86 €
K1659.1053X10argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 5,38 €
K1659.1053X15argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 5,38 €
K1659.1053X20argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 5,38 €
K1659.1053X25argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 5,38 €
K1659.1053X30argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771630 5,38 €
K1659.1053X35argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771635 5,86 €
K1659.1053X40argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771640 5,86 €
K1659.1053X45argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771645 5,86 €
K1659.1053X50argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771650 5,86 €
K1659.1062X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 5,38 €
K1659.1062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 5,38 €
K1659.1062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 5,38 €
K1659.1062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 5,38 €
K1659.1062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 5,38 €
K1659.1062X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771635 5,86 €
K1659.1062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 5,86 €
K1659.1062X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771645 5,86 €
K1659.1062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 5,86 €
K1659.1063X10argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 5,38 €
K1659.1063X15argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 5,38 €
K1659.1063X20argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 5,38 €
K1659.1063X25argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 5,38 €
K1659.1063X30argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 5,38 €
K1659.1063X35argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771635 5,86 €
K1659.1063X40argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 5,86 €
K1659.1063X45argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771645 5,86 €
K1659.1063X50argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 5,86 €
K1659.2062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,78 €
K1659.2062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,78 €
K1659.2062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,78 €
K1659.2062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,78 €
K1659.2062X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,24 €
K1659.2062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,24 €
K1659.2062X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,24 €
K1659.2062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,24 €
K1659.2062X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,24 €
K1659.2062X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,24 €
K1659.2063X15argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,78 €
K1659.2063X20argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,78 €
K1659.2063X25argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,78 €
K1659.2063X30argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,78 €
K1659.2063X35argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,24 €
K1659.2063X40argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,24 €
K1659.2063X45argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,24 €
K1659.2063X50argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,24 €
K1659.2063X55argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,24 €
K1659.2063X60argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,24 €
K1659.2082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,78 €
K1659.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,78 €
K1659.2082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,78 €
K1659.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,78 €
K1659.2082X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,24 €
K1659.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,24 €
K1659.2082X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,24 €
K1659.2082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,24 €
K1659.2082X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,24 €
K1659.2082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,24 €
K1659.2083X15argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,78 €
K1659.2083X20argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,78 €
K1659.2083X25argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,78 €
K1659.2083X30argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,78 €
K1659.2083X35argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,24 €
K1659.2083X40argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,24 €
K1659.2083X45argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,24 €
K1659.2083X50argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,24 €
K1659.2083X55argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,24 €
K1659.2083X60argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,24 €
K1659.2102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,78 €
K1659.2102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,78 €
K1659.2102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,78 €
K1659.2102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,78 €
K1659.2102X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,24 €
K1659.2102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,24 €
K1659.2102X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,24 €
K1659.2102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,24 €
K1659.2102X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,24 €
K1659.2102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,24 €
K1659.2103X15argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6,78 €
K1659.2103X20argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6,78 €
K1659.2103X25argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6,78 €
K1659.2103X30argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6,78 €
K1659.2103X35argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,24 €
K1659.2103X40argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,24 €
K1659.2103X45argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,24 €
K1659.2103X50argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,24 €
K1659.2103X55argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,24 €
K1659.2103X60argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,24 €
K1659.3082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112215 7,48 €
K1659.3082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 7,48 €
K1659.3082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 7,48 €
K1659.3082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 7,48 €
K1659.3082X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112235 7,99 €
K1659.3082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 7,99 €
K1659.3082X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112245 7,99 €
K1659.3082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 7,99 €
K1659.3082X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112255 7,99 €
K1659.3082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 7,99 €
K1659.3083X15argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112215 7,48 €
K1659.3083X20argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 7,48 €
K1659.3083X25argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 7,48 €
K1659.3083X30argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 7,48 €
K1659.3083X35argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112235 7,99 €
K1659.3083X40argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 7,99 €
K1659.3083X45argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112245 7,99 €
K1659.3083X50argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 7,99 €
K1659.3083X55argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112255 7,99 €
K1659.3083X60argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 7,99 €
K1659.3102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112215 7,48 €
K1659.3102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 7,48 €
K1659.3102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 7,48 €
K1659.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 7,48 €
K1659.3102X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112235 7,99 €
K1659.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 7,99 €
K1659.3102X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112245 7,99 €
K1659.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 7,99 €
K1659.3102X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112255 7,99 €
K1659.3102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 7,99 €
K1659.3103X15argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112215 7,48 €
K1659.3103X20argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 7,48 €
K1659.3103X25argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 7,48 €
K1659.3103X30argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 7,48 €
K1659.3103X35argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112235 7,99 €
K1659.3103X40argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 7,99 €
K1659.3103X45argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112245 7,99 €
K1659.3103X50argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 7,99 €
K1659.3103X55argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112255 7,99 €
K1659.3103X60argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 7,99 €
K1659.4102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132420 8,81 €
K1659.4102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132425 8,81 €
K1659.4102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132430 8,81 €
K1659.4102X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132435 9,24 €
K1659.4102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132440 9,24 €
K1659.4102X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132445 9,24 €
K1659.4102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132450 9,24 €
K1659.4102X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132455 9,24 €
K1659.4102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132460 9,24 €
K1659.4102X70orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132470 9,88 €
K1659.4102X80orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132480 9,88 €
K1659.4102X90orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132490 9,88 €
K1659.4103X20argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132420 8,81 €
K1659.4103X25argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132425 8,81 €
K1659.4103X30argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132430 8,81 €
K1659.4103X35argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132435 9,24 €
K1659.4103X40argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132440 9,24 €
K1659.4103X45argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132445 9,24 €
K1659.4103X50argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132450 9,24 €
K1659.4103X55argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132455 9,24 €
K1659.4103X60argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132460 9,24 €
K1659.4103X70argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132470 9,88 €
K1659.4103X80argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132480 9,88 €
K1659.4103X90argent métallisérevêtement plastique.4M10192727,54310276367,595109132490 9,88 €
K1659.4122X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132420 8,81 €
K1659.4122X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 8,81 €
K1659.4122X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 8,81 €
K1659.4122X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132435 9,24 €
K1659.4122X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 9,24 €
K1659.4122X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132445 9,24 €
K1659.4122X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 9,24 €
K1659.4122X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132455 9,24 €
K1659.4122X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 9,24 €
K1659.4122X70orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132470 9,88 €
K1659.4122X80orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132480 9,88 €
K1659.4122X90orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132490 9,88 €
K1659.4123X20argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132420 8,81 €
K1659.4123X25argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 8,81 €
K1659.4123X30argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 8,81 €
K1659.4123X35argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132435 9,24 €
K1659.4123X40argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 9,24 €
K1659.4123X45argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132445 9,24 €
K1659.4123X50argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 9,24 €
K1659.4123X55argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132455 9,24 €
K1659.4123X60argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 9,24 €
K1659.4123X70argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132470 9,88 €
K1659.4123X80argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132480 9,88 €
K1659.4123X90argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132490 9,88 €
K1659.5122X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152625 11,05 €
K1659.5122X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152630 11,05 €
K1659.5122X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152635 11,74 €
K1659.5122X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152640 11,74 €
K1659.5122X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152645 11,74 €
K1659.5122X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152650 11,74 €
K1659.5122X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152655 11,74 €
K1659.5122X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152660 11,74 €
K1659.5122X70orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152670 12,52 €
K1659.5122X80orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152680 12,52 €
K1659.5122X90orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152690 12,52 €
K1659.5123X25argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152625 11,05 €
K1659.5123X30argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152630 11,05 €
K1659.5123X35argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152635 11,74 €
K1659.5123X40argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152640 11,74 €
K1659.5123X45argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152645 11,74 €
K1659.5123X50argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152650 11,74 €
K1659.5123X55argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152655 11,74 €
K1659.5123X60argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152660 11,74 €
K1659.5123X70argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152670 12,52 €
K1659.5123X80argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152680 12,52 €
K1659.5123X90argent métallisérevêtement plastique.5M12233132491231,57377,5110126152690 12,52 €
K1659.5162X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152625 11,05 €
K1659.5162X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152630 11,05 €
K1659.5162X35orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152635 11,74 €
K1659.5162X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152640 11,74 €
K1659.5162X45orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152645 11,74 €
K1659.5162X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152650 11,74 €
K1659.5162X55orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152655 11,74 €
K1659.5162X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152660 11,74 €
K1659.5162X70orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152670 12,52 €
K1659.5162X80orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152680 12,52 €
K1659.5162X90orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152690 12,52 €
K1659.5163X25argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152625 11,05 €
K1659.5163X30argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152630 11,05 €
K1659.5163X35argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152635 11,74 €
K1659.5163X40argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152640 11,74 €
K1659.5163X45argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152645 11,74 €
K1659.5163X50argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152650 11,74 €
K1659.5163X55argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152655 11,74 €
K1659.5163X60argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152660 11,74 €
K1659.5163X70argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152670 12,52 €
K1659.5163X80argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152680 12,52 €
K1659.5163X90argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,107377,10110126152690 12,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33