Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
K1659

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, argent métallisé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1659 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu 345 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1659.0032orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 5,21 €
K1659.0033argent métallisérevêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 5,21 €
K1659.0042orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 5,21 €
K1659.0043argent métallisérevêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 5,21 €
K1659.0052orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 5,21 €
K1659.0053argent métallisérevêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 5,21 €
K1659.1042orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 5,21 €
K1659.1043argent métallisérevêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 5,21 €
K1659.1052orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 5,21 €
K1659.1053argent métallisérevêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 5,21 €
K1659.1062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 5,21 €
K1659.1063argent métallisérevêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 5,21 €
K1659.2062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,59 €
K1659.2063argent métallisérevêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,59 €
K1659.2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,59 €
K1659.2083argent métallisérevêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,59 €
K1659.3082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 7,21 €
K1659.3083argent métallisérevêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 7,21 €
K1659.3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 7,21 €
K1659.3103argent métallisérevêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 7,21 €
K1659.4102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 8,42 €
K1659.4103argent métallisérevêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 8,42 €
K1659.4122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 8,42 €
K1659.4123argent métallisérevêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 8,42 €
K1659.5122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 10,55 €
K1659.5123argent métallisérevêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 10,55 €
K1659.5162orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 10,55 €
K1659.5163argent métallisérevêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 10,55 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33