Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.
Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129_0 Poignée indexable basse en Inox avec vis, 0 degré 122 kB

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H3Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 28,93 €
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 30,38 €
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 30,38 €
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 35,66 €
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 37,66 €
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 37,66 €
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 37,66 €
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 35,66 €
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 37,66 €
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 37,66 €
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 37,66 €
K0129.3161X40M161482345371428217333640 44,77 €
K0129.3161X50M161482345371428217333650 44,77 €
K0129.3161X60M161482345371428217333660 44,77 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33