Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129_15 Poignée indexable basse en Inox avec vis, 15 degré 128 kB

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 31,39 €
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 32,89 €
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 32,89 €
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 38,35 €
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 40,42 €
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 40,42 €
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 40,42 €
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 38,35 €
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 40,42 €
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 40,42 €
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 40,42 €
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 47,77 €
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 47,77 €
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 47,77 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33