- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0176_PB20Poignée simple avec alésage, 20 degrés |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | X | T | A=Longueur de poignée | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0176.110 | alésage | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | | | 9,10 € | | K0176.112 | alésage | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | | | 11,29 € | | K0176.114 | alésage | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | | | 11,29 € | | K0176.116 | alésage | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | | | 13,64 € | | K0176.120 | alésage | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | | | 18,91 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|