- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0174_LManette conique DIN 99, forme L avec alésage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Poli.Nota :Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | X | A=Longueur de poignée | B1 | D1 | D2 Sphère | H | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0174.106 | L | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 | | | 3,42 € | | K0174.108 | L | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 | | | 3,92 € | | K0174.110 | L | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 | | | 5,08 € | | K0174.112 | L | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 | | | 7,10 € | | K0174.116 | L | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 | | | 13,98 € | | K0174.120 | L | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 | | | 24,18 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|