Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0128_IG Poignée à cliquet réversible avec taraudage 162 kB

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de fixationXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
K0128.310taraudageM10150482233172236314,515,537 83,53 €
K0128.312taraudageM12150482233172236314,515,537 83,53 €
K0128.314taraudageM141805427382026433861948 99,91 €
K0128.316taraudageM161805427382026433861948 99,91 €
K0128.318taraudageM182307035452430514262148 128,48 €
K0128.320taraudageM202307035452430514262148 128,48 €
K0128.322taraudageM2230080425628356147623,549 175,73 €
K0128.324taraudageM2430080425628356147623,549 175,73 €
K0128.327taraudageM2730080425628356147623,549 175,73 €
K0128.330taraudageM304001106075323882537,526,5511 335,46 €
K0128.336taraudageM364001106075323882537,526,5511 335,46 €
K0128.342taraudageM424001106075323882537,526,5511 335,46 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33