Groupes de marchandise
Poignée indexable en acier inox avec filetage, 20 degrés
K0109_20

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 20 degrés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Cotes manquantes : voir Poignée indexable avec taraudage.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0109_20 Poignée indexable en Inox avec vis, 20 degrés 237 kB

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0109.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 29,59 €
K0109.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 30,48 €
K0109.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 36,32 €
K0109.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 36,32 €
K0109.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 36,32 €
K0109.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 37,82 €
K0109.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 37,82 €
K0109.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 37,82 €
K0109.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 47,59 €
K0109.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 47,59 €
K0109.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 47,59 €
K0109.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 48,98 €
K0109.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 48,98 €
K0109.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 48,98 €
K0109.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 50,74 €
K0109.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 50,74 €
K0109.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 50,74 €
K0109.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 47,59 €
K0109.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 47,59 €
K0109.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 47,59 €
K0109.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 48,98 €
K0109.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 48,98 €
K0109.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 48,98 €
K0109.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 50,74 €
K0109.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 50,74 €
K0109.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 50,74 €
K0109.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 55,67 €
K0109.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,73 €
K0109.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,73 €
K0109.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,73 €
K0109.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 60,00 €
K0109.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 60,00 €
K0109.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 60,00 €
K0109.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 55,67 €
K0109.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,73 €
K0109.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,73 €
K0109.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,73 €
K0109.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 60,00 €
K0109.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 60,00 €
K0109.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 60,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33