Groupes de marchandise
Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés
K0109_20

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0109_20 Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés 189 kB

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 28,50 €
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 28,50 €
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 33,60 €
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 33,60 €
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 46,44 €
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 46,44 €
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 54,67 €
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 54,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33