- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0114_0Poignée indexable basse avec vis, 0 degré |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.Finition :Bruni.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales. Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).Indication de dessin :1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Taille | X | L | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0114.1081X15 | 0° | 1 | M8 | 15 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1081X20 | 0° | 1 | M8 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1081X25 | 0° | 1 | M8 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1081X30 | 0° | 1 | M8 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1081X40 | 0° | 1 | M8 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 18,19 € | | K0114.1081X50 | 0° | 1 | M8 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 18,19 € | | K0114.1081X60 | 0° | 1 | M8 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 18,19 € | | K0114.1101X15 | 0° | 1 | M10 | 15 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1101X20 | 0° | 1 | M10 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1101X25 | 0° | 1 | M10 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1101X30 | 0° | 1 | M10 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 17,29 € | | K0114.1101X40 | 0° | 1 | M10 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 18,19 € | | K0114.1101X50 | 0° | 1 | M10 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 18,19 € | | K0114.1101X60 | 0° | 1 | M10 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 18,19 € | | K0114.2101X20 | 0° | 2 | M10 | 20 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 21,34 € | | K0114.2101X25 | 0° | 2 | M10 | 25 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 21,34 € | | K0114.2101X30 | 0° | 2 | M10 | 30 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 21,34 € | | K0114.2101X40 | 0° | 2 | M10 | 40 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 22,54 € | | K0114.2101X50 | 0° | 2 | M10 | 50 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 22,54 € | | K0114.2101X60 | 0° | 2 | M10 | 60 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 22,54 € | | K0114.2121X20 | 0° | 2 | M12 | 20 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 21,34 € | | K0114.2121X25 | 0° | 2 | M12 | 25 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 21,34 € | | K0114.2121X30 | 0° | 2 | M12 | 30 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 21,34 € | | K0114.2121X40 | 0° | 2 | M12 | 40 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 22,54 € | | K0114.2121X50 | 0° | 2 | M12 | 50 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 22,54 € | | K0114.2121X60 | 0° | 2 | M12 | 60 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 22,54 € | | K0114.3121X20 | 0° | 3 | M12 | 20 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 25,79 € | | K0114.3121X25 | 0° | 3 | M12 | 25 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 25,79 € | | K0114.3121X30 | 0° | 3 | M12 | 30 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 25,79 € | | K0114.3121X40 | 0° | 3 | M12 | 40 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 26,78 € | | K0114.3121X50 | 0° | 3 | M12 | 50 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 26,78 € | | K0114.3121X60 | 0° | 3 | M12 | 60 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 26,78 € | | K0114.3161X20 | 0° | 3 | M16 | 20 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 25,79 € | | K0114.3161X25 | 0° | 3 | M16 | 25 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 25,79 € | | K0114.3161X30 | 0° | 3 | M16 | 30 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 25,79 € | | K0114.3161X40 | 0° | 3 | M16 | 40 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 26,78 € | | K0114.3161X50 | 0° | 3 | M16 | 50 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 26,78 € | | K0114.3161X60 | 0° | 3 | M16 | 60 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 26,78 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|