Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0114_15 Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés 196 kB

Dessins

Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 19,63 €
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 19,63 €
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 19,63 €
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 18,70 €
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 19,63 €
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 19,63 €
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 19,63 €
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 22,87 €
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 22,87 €
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 22,87 €
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 23,92 €
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 23,92 €
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 23,92 €
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 22,87 €
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 22,87 €
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 22,87 €
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 23,92 €
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 23,92 €
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 23,92 €
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 27,19 €
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 27,19 €
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 27,19 €
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 28,30 €
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 28,30 €
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 28,30 €
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 27,19 €
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 27,19 €
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 27,19 €
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 28,30 €
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 28,30 €
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 28,30 €

Autres articles de cette catégorie