HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1444 Poignée indexable en Inox 137 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable en Inox

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 0 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 0 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTailleXTD

D1

D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
K1444.2082taraudage1M8182410254032,588,1 11,47 €
K1444.2102taraudage1M10182410254032,588,1 11,47 €
K1444.21012taraudage2M10202812324636,5104 14,21 €
K1444.2122taraudage2M12202812324636,5104 14,21 €
K1444.2162taraudage3M16233313325241126,5 17,20 €
K1444.2202taraudage4M20264113326149128,5 23,83 €

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTaille

XTDD1

D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
K1444.1102trou lisse1102224102540-32,588,1- 11,47 €
K1444.1122trou lisse2122528123246-36,5104- 14,21 €
K1444.1142trou lisse2142528123246-36,5104- 14,21 €
K1444.1162trou lisse3162833133252-41126,5- 17,20 €
K1444.1202trou lisse4203241133261-49128,5- 23,83 €

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTailleXTD

D1

D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
K1444.208taraudage20°1M8182410254032,584,5 11,47 €
K1444.210taraudage20°1M10182410254032,584,5 11,47 €
K1444.2101taraudage20°2M10202812324636,5100 14,21 €
K1444.212taraudage20°2M12202812324636,5100 14,21 €
K1444.216taraudage20°3M16233313325241121 17,20 €
K1444.220taraudage20°4M20264113326149123 23,83 €

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTaille

XTDD1

D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
K1444.110trou lisse20°110222410254052,532,584,515 11,47 €
K1444.112trou lisse20°21225281232466136,510015 14,21 €
K1444.114trou lisse20°21425281232466136,510015 14,21 €
K1444.116trou lisse20°3162833133252724112115 17,20 €
K1444.120trou lisse20°4203241133261804912315 23,83 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33