HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés
K1444_IG20

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1444_IG20 Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés 126 kB

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTailleXTD

D1

D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
K1444.208taraudage20°1M8182410254032,584,5 11,47 €
K1444.210taraudage20°1M10182410254032,584,5 11,47 €
K1444.2101taraudage20°2M10202812324636,5100 14,21 €
K1444.212taraudage20°2M12202812324636,5100 14,21 €
K1444.216taraudage20°3M16233313325241121 17,20 €
K1444.220taraudage20°4M20264113326149123 23,83 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33