HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 0 degré
K1444_PB0

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 0 degré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1444_PB0 Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 0 degré 109 kB

Dessins

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTaille

XTDD1

D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
K1444.1102trou lisse1102224102540-32,588,1- 11,47 €
K1444.1122trou lisse2122528123246-36,5104- 14,21 €
K1444.1142trou lisse2142528123246-36,5104- 14,21 €
K1444.1162trou lisse3162833133252-41126,5- 17,20 €
K1444.1202trou lisse4203241133261-49128,5- 23,83 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33