HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 20 degrés
K1444_PB20

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 20 degrés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1444_PB20 Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 20 degrés 126 kB

Dessins

Poignée simple en acier inoxydable avec alésage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTaille

XTDD1

D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
K1444.110trou lisse20°110222410254052,532,584,515 11,47 €
K1444.112trou lisse20°21225281232466136,510015 14,21 €
K1444.114trou lisse20°21425281232466136,510015 14,21 €
K1444.116trou lisse20°3162833133252724112115 17,20 €
K1444.120trou lisse20°4203241133261804912315 23,83 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33