Groupes de marchandise
Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure
K1325

Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée. Grâce à plusieurs orifices, les billes de convoyage bénéficient d'une excellente capacité d‘autonettoyage. Ainsi, elles sont parfaites pour une utilisation sur des installations en extérieur.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1325 Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure 210 kB
 TH_021_Billes_de_Convoyage_FR 253 kB

Dessins

Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDKD1D

HH1H2Charge de
base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 63,17 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33