HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Broche de manutention avec bague de sécurité
K0585

Broche de manutention avec bague de sécurité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Axe, embout fileté et bague mobile :
Ø 12, 16 et 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 et 32 = 42CrMoS4 1.7227
Ressort : CK75 1.1248
Finition :Bruni.Nota :Les broches de manutention sont utilisées pour la suspension de charge à l'aide de chapes, de manière similaire à la norme VDI 3366. La tolérance de l'alésage pour D doit être H13.

La bague mobile de sécurité est décalée sous l’action d’un ressort, ainsi la broche de manutention ne peut se démonter que par l’actionnement volontaire de la bague mobile.

Marquage CE.

Une notice d'emploi détaillée est fournie.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0585 Broche de manutention avec bague de sécurité 154 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_Kipp 607 kB

Dessins

Broche de manutention avec bague de sécurité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

LL1L2H
min.
Charge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
K0585.1205512155569101,2300 17,96 €
K0585.1607216207289131,6600 19,87 €
K0585.20090202590113162,1900 22,39 €
K0585.2511525321151432032000 31,49 €
K0585.321453240145180253,53200 36,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33