- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0769Anneau de levage tournant mâle haute résistance classe de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Anneau : acier 1.6541. Vis : acier.Finition :Anneau forgé et traité haute résistance. Détection électromagnétique de fissures à 100% selon EN 1677-1, coefficient de sécurité de 4. Revêtement plastique. Vis de classe de résistance 10.9.Nota :Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau ci-contre est rotatif ; la direction de la force peut donc être orientée correctement sans provoquer de dévissage.
– coefficient de sécurité de 4 – possibilité de fixation latérale jusqu'à 90° – rotation à 360° vis serrée
Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une longueur vissée minimale de 1 fois le diamètre nominal du filetage avec une résistance minimale à la traction de 363 N/mm². Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0769.08151 | avec clé six pans | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 44,22 € | | K0769.10151 | avec clé six pans | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 44,22 € | | K0769.12181 | avec clé six pans | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 48,71 € | | K0769.16241 | avec clé six pans | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 57,07 € | | K0769.20301 | avec clé six pans | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 78,59 € | | K0769.24361 | avec clé six pans | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 99,54 € | | K0769.30451 | avec clé six pans | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 143,86 € | | K0769.08150 | sans clé six pans | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 41,99 € | | K0769.10150 | sans clé six pans | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 41,99 € | | K0769.12180 | sans clé six pans | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 46,25 € | | K0769.16240 | sans clé six pans | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 54,77 € | | K0769.20300 | sans clé six pans | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 75,44 € | | K0769.24360 | sans clé six pans | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 95,32 € | | K0769.30450 | sans clé six pans | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 138,06 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|