- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1785Roues Duroplast résistantes à la chaleur |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Duroplast PF.Finition :Dureté 90° Shore D, noir. Indice de résilience env. 2,5 kJ/m².Nota :Roues Duroplast pour les zones à hautes températures avec de très bonnes caractéristiques de roulement sur les sols lisses.
Grande résistance chimique à de nombreux milieux agressifs. Les domaines d'application typiques sont les centrales thermiques, les ateliers de peinture, les fours et les fumoirs dans l'industrie alimentaire.
Sur les sols rugueux, l'abrasion accrue est inévitable. L'usage contre les bords ou les seuils doit être évitée en raison de la résistance mécanique limitée de la résine phénolique.Plage de température :-35 °C à +260 °C, brièvement jusqu’à +300 °C. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de palier | D | D1 | B | B1 | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1785.07528 | palier lisse | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 11,39 € | | K1785.10030 | palier lisse | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 22,30 € | | K1785.10038 | palier lisse | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 24,22 € | | K1785.12546 | palier lisse | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 43,08 € | | K1785.15050 | palier lisse | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 53,92 € | | K1785.20050 | palier lisse | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 101,93 € | | K1785.25050 | palier lisse | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 114,97 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|