- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1774Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé. Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A ou polyamide, blanc, 80 Shore D.Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante. Roue avec deux roulement à billes emboutis.Nota :Axe vissé. Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.
Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Désignation | Finition 1 | Type de palier | Matière Roue | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | R | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1774.0352701 | A | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyuréthane | 15 | 27 | - | - | - | 35 | 11 | 43 | 50 | - | - | - | 32,5 | 100 | | | 19,62 € | | K1774.0352802 | A | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyamide | 15 | 28 | - | - | - | 35 | 11 | 43 | 50 | - | - | - | 32,5 | 100 | | | 52,22 € | | K1774.0503301 | A | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyuréthane | 29 | 33 | - | - | - | 50 | 13 | 57 | 70 | - | - | - | 54 | 150 | | | 50,94 € | | K1774.0503202 | A | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyamide | 29 | 32 | - | - | - | 50 | 13 | 57 | 70 | - | - | - | 54 | 150 | | | 73,09 € | | K1774.0352711 | B | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyuréthane | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | - | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 | | | 21,07 € | | K1774.0352812 | B | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyamide | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | - | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 | | | 53,12 € | | K1774.0503311 | C | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyuréthane | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | - | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | | | 53,47 € | | K1774.0503212 | C | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | polyamide | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | - | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | | | 75,60 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|