K1772.075322 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 121,33 € | |
K1772.075325 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 158,50 € | |
K1772.100372 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 131,26 € | |
K1772.100375 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 173,26 € | |
K1772.125402 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 148,79 € | |
K1772.125405 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 195,18 € | |
K1772.150502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 175,26 € | |
K1772.150505 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 209,88 € | |