Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1761_B Roulette fixe conductrice d'électricité 197 kB

Dessins

Roulette fixe conductrice d'électricité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1LL1HL2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.11080321sans système de blocagepalier lisse32556085809100801027665 22,62 €
K1761.11100321sans système de blocagepalier lisse325560851009100801257670 28,63 €
K1761.11125321sans système de blocagepalier lisse325560851259100801507680 35,51 €
K1761.11160401sans système de blocagepalier lisse40758011016011140105195-130 91,40 €
K1761.11200401sans système de blocagepalier lisse40758011020011140105235-160 105,22 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33