K1769.160502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 55 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 205 | 140 | 105 | 135 | 700 | | | 477,19 € | |
K1769.200502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 160 | 1000 | | | 502,13 € | |
K1769.250602 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 75 | 60 | 105 | - | 140 | 250 | 14 | 305 | 175 | 140 | 200 | 1350 | | | 673,03 € | |