K1768.125502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 55 | 50 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 170 | 140 | 105 | 117,5 | 500 | | | 257,75 € | |
K1768.160502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | 145 | 700 | | | 316,64 € | |
K1768.200502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 70 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 170 | 900 | | | 349,79 € | |