K1767.100402 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 95 | 250 | | | 112,67 € | |
K1767.125402 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 48 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 110,5 | 250 | | | 124,27 € | |
K1767.160502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | 143 | 550 | | | 202,51 € | |
K1767.200502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 70 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 170 | 800 | | | 226,48 € | |