Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1765_L Roulette pivotante 283 kB

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1765.10100040Roulette pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686200 153,13 €
K1765.10125040Roulette pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5200 154,74 €
K1765.10150050Roulette pivotanteroulement à billes6050807511015011190140105-135400 208,19 €
K1765.10160050Roulette pivotanteroulement à billes6050807511016011195140105-140400 235,85 €
K1765.10200050Roulette pivotanteroulement à billes6550807511020011235140105-165400 284,45 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33