Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple
K1766

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1766 Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple 379 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
BB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1766.101000401Roulette fixeroulement à billes4060558510091251008076150 61,13 €
K1766.101250401Roulette fixeroulement à billes4060558512591501008076150 75,85 €
K1766.101500401Roulette fixeroulement à billes40807511015011190140105-280 134,18 €
K1766.101600501Roulette fixeroulement à billes50807511016011195140105-300 136,85 €
K1766.102000501Roulette fixeroulement à billes50807511020011235140105-300 175,49 €

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1766.10100040Roulette pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686150 70,99 €
K1766.10125040Roulette pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5150 85,44 €
K1766.10150040Roulette pivotanteroulement à billes5440807511015011190140105-129280 152,17 €
K1766.10160050Roulette pivotanteroulement à billes5450807511016011195140105-134300 155,00 €
K1766.10200050Roulette pivotanteroulement à billes5450807511020011235140105-154300 194,82 €

Roue pivotante avec « stop fix »

plus d'infos

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1766.101000402Roulette pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686150 99,20 €
K1766.101250402Roulette pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5150 111,54 €
K1766.101500402Roulette pivotanteroulement à billes5450807511015011190140105-129280 201,20 €
K1766.101600502Roulette pivotanteroulement à billes5450807511016011195140105-134300 201,80 €
K1766.102000502Roulette pivotanteroulement à billes5450807511020011235140105-154300 250,24 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33