- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1630Adaptateurs pivotants en plastique pour rainure de profilé |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Adaptateur en PA, renforcé de fibre de verre. Fixation en zinc injecté haute pression. Éléments de fixation en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les adaptateurs peuvent être utilisés pour fixer les bacs de distribution à une rainure de profilé (rainure 8 ou rainure 10). L'adaptateur peut être pivoté de 45° dans les deux sens.Contenu de la livraison1x corps supérieur. 1x corps inférieur. 1x bride d'adaptation. 1x écrou hexagonal M4. 1x vis à tête fraisée M4x35. 4x tasseau pour rainure 8/10. 1x vis à tête cylindrique M8x16.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=Largeur de la rainure | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1630.510 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 46,1 | 36 | 10,1 | 8/10 | | | 8,24 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|