Groupes de marchandise
Douilles avec inserts plastique
K1361

Douilles avec inserts plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Douille acier à outils.
Insert PETP spécial.
Finition :Douille chromée.Nota :Douille :
douille à entraînement 1/2", fabrication Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille garantissent un maintien sûr de l'insert plastique. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. Dans des conditions d'utilisation normales, l'usinage permet d'empêcher tout contact métallique entre la douille et la tête hexagonale. La corrosion par contact est ainsi exclue.

Insert plastique :
Insert plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits NOVOnox hygienic de KIPP. Les surfaces polies et sensibles sont protégées, et toute corrosion de contact ultérieure est évitée.
L'insert plastique est fabriqué en PETP spécial et est homologué FDA. L'insertion dans la douille spéciale se fait manuellement. Sa forme, associée à un dispositif de bridage, assure un maintien optimal à l'intérieur de la douille. Aucun outil spécial n'est requis pour remplacer les inserts plastique usés.
Avec un couple de serrage (conforme à la norme DIN pour les vis et écrous A4-70, coefficient de frottement µ 0,12), les inserts plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles, voire plus.
Indication de dessin :
A) Douille
B) Insert plastique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1361 Douilles avec inserts plastique 136 kB

Dessins

Douilles avec inserts plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationDD1LTSWSW1Assorti aux vis
à tête hexagonale
CAOAcc.PrixCommander
K1361.1012Douille15,32236,610,610-- 15,28 €
K1361.1112Douille16,62237,310,111-- 19,37 €
K1361.1312Douille19,12237,310,613-- 19,28 €
K1361.1612Douille22,923,637,111,316-- 20,29 €
K1361.1912Douille26,6233713,219-- 20,96 €
K1361.2112Douille292536,812,921-- 32,60 €
K1361.2712Douille35,22544,418,127-- 38,56 €
K1361.0704Insert--17,45,5107M4 6,79 €
K1361.0805Insert--186118M5 6,83 €
K1361.1006Insert--19,5101310M6 6,88 €
K1361.1308Insert--21,5111613M8 7,54 €
K1361.1610Insert--2213,51916M10 7,93 €
K1361.1812Insert--21,5122118M12 8,21 €
K1361.2416Insert--26,5182724M16 11,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33