HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
NOVOnox hygienic Tools
K1363

NOVOnox hygienic Tools

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Outils : acier à outils.
Inserts : PETP.
Renforts : AlSi1MgMn.
Finition :• Renforts pour clés plates SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 et SW 24
• Inserts pour clés à oeil SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 et SW 24
• Inserts pour douilles SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 et SW 24
• Clés mixtes et douilles en version spéciale, pour pouvoir loger des inserts
• Cliquet ½“ longueur 275 mm
• Cliquet ½“ longueur 199 mm
• Rallonges ½“ longueur 248 mm, 76 mm et 45 mm
• Rallonge pivotante ½“ longueur 46 mm
• Joint universel ½“ longueur 70 mm
• Poignée transversale ½“ longueur 298 mm
Nota :Kit d'outils avec entraînement ½“ et inserts spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles – voir articles numéros K 1361 et K 1362.
En plus d'un ensemble complet d'inserts / de renforts, ce kit d'outils comprend également les outils spéciaux correspondants. Des entraînements standard ainsi que des outils auxiliaires viennent compléter l'ensemble.
Toutes les pièces d'insert sont fixées dans un matériau de moulage spécial et protégées contre les chutes accidentelles lors de l'ouverture de la boîte à outils. La boîte elle-même peut être ouverte à 180°, de sorte que tous les outils et inserts sont immédiatement visibles. On sait également immédiatement si tous les inserts sont encore disponibles en quantité suffisante ou s'il faut les commander à nouveau.
Utilisation :Montage d'écrous et de vis dotés de surfaces fragiles pour les locaux sanitaires. Ceci évite en outre de manière fiable toute corrosion de contact éventuelle.
Mais aussi pour d'autres pièces apparentes sensibles sur les voitures et les motos, ainsi que pour le secteur sanitaire.
Sur demande :Autres largeurs de clés, outils et inserts pour entraînement ¼“.Attention :Pour éviter la corrosion de contact, l'outil ne doit pas être utilisé en association avec des vis en acier normales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1363 NOVOnox hygienic Tools 230 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1363.1Coffret d'outillage 900,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33