Groupes de marchandise
Porte-gobelets en plastique antistatique
pour profilés aluminium, ouverts ou fermés
K1632

Porte-gobelets en plastique antistatique pour profilés...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Porte-gobelets antistatiques en PA, renforcés de fibres de carbone.Nota :Les porte-gobelets sont fixés au profilé en aluminium (type I ou type B) à l'aide d'une vis à tête fraisée M5 et d'un tasseau.Utilisation :Les appareils électriques, électroniques ou autres composants (éléments sensibles aux décharges électrostatiques) peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport et du stockage, etc.).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Domaines d'utilisation:Fabricants d'appareil soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.
Sécurité :Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosibles.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et, par conséquent, le risque d'inflammation de gaz ou de poussières pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosibles, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.
La capacité d'élimination des décharges électrostatiques de ces produits est testée par le TÜV Süd.
Contenu de la livraison1x porte-gobelet.
1x fixation.
Indication de dessin :
Forme A : ouverte
Forme B : fermée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1632 Porte-gobelets en plastique antistatique pour profilés aluminium, ouverts ou fermés 262 kB
 Informations techniques ESD 209 kB

Dessins

Porte-gobelets en plastique antistatique
pour profilés aluminium, ouverts ou fermés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K1632.11fermée331725,523100935,511811270106599,3 23,62 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33