Groupes de marchandise
Porte-gobelets en plastique
pour profilés aluminium, ouverts ou fermés
K1632

Porte-gobelets en plastique pour profilés aluminium, ouverts ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Porte-gobelets en PA, renforcé de fibre de verre.Nota :Les porte-gobelets sont fixés au profilé en aluminium (type I ou type B) à l'aide d'une vis à tête fraisée M5 et d'un tasseau.Contenu de la livraison1x porte-gobelet.
1x fixation.
Indication de dessin :
Forme A : ouverte
Forme B : fermée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1632 Porte-gobelets en plastique pour profilés aluminium, ouverts ou fermés 204 kB

Dessins

Porte-gobelets en plastique
pour profilés aluminium, ouverts ou fermés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K1632.00ouvert331725,52310093715,511811270106599,3 9,44 €
K1632.10fermée331725,52310093-5,511811270106599,3 9,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33