- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionNota :Vous trouverez ici l'accessoire correspondant à votre article.Caractéristiques : |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation de l'article | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0429.080252 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X25 ACIER INOX., ECO L1=29,5 | | | 1,81 € | | K0429.080402 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X40 ACIER INOX., ECO L1=44,5 | | | 1,92 € | | K0429.080502 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X50 ACIER INOX., ECO L1=54,5 | | | 2,12 € | | K0429.080702 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X70 ACIER INOX., ECO L1=74,5 | | | 2,49 € | | K0429.080802 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X80 ACIER INOX., ECO L1=84,5 | | | 2,64 € | | K0429.081002 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X100 ACIER INOX., ECO L1=104,5 | | | 2,81 € | | K0429.081202 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M08X120 ACIER INOX., ECO L1=124,5 | | | 2,94 € | | K0429.100252 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X25 ACIER INOX., ECO L1=30 | | | 2,40 € | | K0429.100402 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X40 ACIER INOX., ECO L1=45 | | | 2,49 € | | K0429.100502 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X50 ACIER INOX., ECO L1=55 | | | 2,61 € | | K0429.100702 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X70 ACIER INOX., ECO L1=75 | | | 2,74 € | | K0429.100802 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X80 ACIER INOX., ECO L1=85 | | | 2,94 € | | K0429.101002 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X100 ACIER INOX., ECO L1=105 | | | 3,06 € | | K0429.101202 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M10X120 ACIER INOX., ECO L1=125 | | | 3,63 € | | K0429.120252 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X25 ACIER INOX., ECO L1=31 | | | 2,96 € | | K0429.120402 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X40 ACIER INOX., ECO L1=46 | | | 3,13 € | | K0429.120502 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X50 ACIER INOX., ECO L1=56 | | | 3,25 € | | K0429.120702 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X70 ACIER INOX., ECO L1=76 | | | 3,56 € | | K0429.120802 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X80 ACIER INOX., ECO L1=86 | | | 3,67 € | | K0429.121002 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X100 ACIER INOX., ECO L1=106 | | | 3,87 € | | K0429.121202 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M12X120 ACIER INOX., ECO L1=126 | | | 4,56 € | | K0429.160502 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M16X50 ACIER INOX., ECO L1=58,5 | | | 5,84 € | | K0429.161002 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M16X100 ACIER INOX., ECO L1=108,5 | | | 5,88 € | | K0429.161502 | BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLES D1=M16X150 ACIER INOX., ECO L1=158,5 | | | 8,32 € | |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|